NLC-035-024D-04I-02QRD-05A
-
Unité de base
2702031
Unité de base Nanoline 24 V DC. Equipée de 4 canaux d'entrée numériques et de 2 canaux de sortie relais numériques. Deux entrées peuvent être configurées en tant qu'entrées analogiques et deux en tant que compteur haute vitesse. Accepte une unité d'extension supplémentaire. Le connecteur RJ11 monté permet la programmation, la connectivité en série et la communication avec l'appareil de commande télécommandé. La programmation a lieu grâce à LOGIC+.
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Unité de base |
Gamme de produits | Nanoline |
INTERBUS-Master | |
Nombre de modules de dérivation avec dérivation bus interstation | 1 (Modules E/S) |
Configuration requise | |
Outil d'ingénierie | nanoNavigator 4.2 ou plus récent |
Alimentation | |
Tension d'alimentation | 24 V DC (Alimentation en énergie des modules de communication et d'E/S) |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Raccordement alimentation | Raccordement vissé |
Courant max. absorbé | 81 mA |
Courant absorbé typique | 74 mA |
Analogique: | |
Description de l'entrée | Entrée analogique |
Nombre d'entrées | 2 (configurables) |
Résolution convertisseur A/D | 10 Bit |
Technologie de raccordement | Raccordement vissé |
Signal d'entrée courant | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Résistance d'entrée entrée courant | 500 Ω |
Signal d'entrée tension | 0 V DC ... 10 V DC |
Résistance d'entrée entrée tension | 200 kΩ |
Filtre d'entrée | TOR |
Fréquence limite (3 dB) | 0,5 Hz (3 dB) |
Principe de mesure | par approximations successives |
Circuit de protection | Inversion de polarité |
Numérique: | |
Dénomination entrée | Entrées TOR |
Description de l'entrée | PNP |
Nombre d'entrées | 4 |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Plage de tension d'entrée signal « 0 » | 0 V DC ... 5 V DC |
Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 11 V DC ... 30 V DC |
Courant d'entrée nominal pour UIN | 1,2 mA (Canal 1 et 2) |
0,13 mA (Canal 3 et 4) | |
Temps d'amorçage typique | 10 µs (Canal 1 et 2) |
2 ms (Canal 3 et 4) | |
Compteur: | |
Description de l'entrée | Compteur High-Speed |
Nombre d'entrées | 2 (configurables) |
Fréquence d'entrée | 10 kHz |
Numérique: | |
Dénomination sortie | Sortie à relais |
Description de la sortie | Sortie de relais |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Nombre de sorties | 2 |
Courant de sortie maximal par canal | 5 A |
Courant de sortie maximal par module / bloc de jonction | 10 A |
Courant de sortie maximal par module | 10 A |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Terminal de commande | |
Type de raccordement | RJ45 / MINICONNEC |
RS-232 | |
Type de raccordement | Emplacement 1 |
USB | |
Type de raccordement | Emplacement 1 |
Dessin coté |
|
Largeur | 40 mm |
Hauteur | 103,5 mm |
Profondeur | 43 mm |
Coloris | blanc |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 90 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 90 % |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2702031 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DRACAA |
Product key | DRACAA |
Page catalogue | Page 464 (C-8-2015) |
GTIN | 4046356949521 |
Poids par pièce (emballage compris) | 175,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 172,9 g |
Numéro du tarif douanier | 85371098 |
Pays d'origine | IN |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122329 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2