Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

WP-PA HF-SL 21,2 BK - Gaine de protection
3240845

Gaine de protection, matériau: PA, résistant aux UV: oui, souple, indice de protection: IP40, coloris: noir, classe d'inflammabilité selon UL 94: HB, diamètre intérieur: 16,5 mm, Longueur totale: 10 m

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles