RC-09P1N12B249 - Traversée face avant
1595132

M23, Traversée face avant, série: RC, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 8+1, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Cône de soudage, Joint torique radial, Epaisseur de paroi min.: 3 mm, Epaisseur de paroi max.: 7 mm, plage de diamètre de câble: 6,5 mm ... 7,5 mm, codage: N

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles