UC-07S1N12Q0DU
-
Traversée face arrière
1612660
M23, Traversée face arrière, série: UC, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 7, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Cône de soudage, Joint torique axial, plage de diamètre de câble: 2 mm ... 14,5 mm, codage: N