SM-7EP1N8AC005 - Traversée face arrière
1605833

Traversée face arrière, droit, court, Verrouillage à vis, M40, nombre de pôles: 4+3+PE, type de contact: Mâle, Joint torique axial, 4xM4, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 21 mm ... 25,5 mm, nombre de pôles: 8, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: SM

Informations détaillées concernant le produit






Produits compatibles