QPD W 4X2,5 6-10 M25 FC GY
-
Traversée de paroi
1582288
Traversée de paroi, product family: QPD, type de raccordement: Raccordement par clips/ Raccordement IDC, M25, Mâle, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, gris, avec écrou QUICKON, codage: avec détrompage, diamètre extérieur du câble: 6 mm ... 10 mm et 6 mm ... 10 mm, 2,5 mm2
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Traversée de paroi |
Gamme de produits | QPD |
Type | QPD 4x2,5 |
Nombre de pôles | 4 |
Repérage des points de connexion | 1, 2, 3, 4 |
Nombre de connexions | 10 |
Nombre de raccordements par pôle | 1 |
Détrompage | avec détrompage |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Technologie de raccordement | |
Type de raccordement côté appareil | Raccordement par clips |
Type de raccordement côté champ | Raccordement IDC |
Nombre de raccordements de câbles de même section | max. 10 |
Raccordement du conducteur | |
Section raccordable souple | 1 mm² ... 2,5 mm² |
Section raccordable rigide | 1 mm² ... 2,5 mm² |
Section raccordable AWG | 16 ... 14 |
Couple de serrage Écrou de verrouillage | 5 Nm |
Couple de serrage Contre-écrou | 5 Nm |
Ouverture de clé Écrou de verrouillage | 22 mm |
Ouverture de clé Contre-écrou | 27 mm |
Dessin coté |
|
Largeur | 29,6 mm |
Hauteur | 29,6 mm |
Longueur | 71 mm |
Diamètre | 29,6 mm |
Ouverture de clé | 27 mm |
Ouverture de clé Montage | 27 mm |
Dimensions connexion plate | 4,8 x 0,8 mm |
Tension de tenue aux chocs assignée (II/2) | 8 kV |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/2) | 8 kV |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3) | 6 kV |
Courant de référence | 20 A |
Résistance de contact | < 3 mΩ |
Tension de dimensionnement (II/2) | 1000 V |
Tension de dimensionnement (III/2) | 1000 V |
Tension de référence (III/3) | 690 V (Avec manchon isolant PT/FS 4,8, 1670497. Sans manchon isolant 250 V.) |
Tension nominale UN | 690 V |
Intensité nominale IN | 20 A |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | max. 50 |
Matériau Boîtier | PA |
Matériau Contact | CuZn |
Matériau Surface des contacts | plaqué argent |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau isolant de fil | PVC / PE / TPE / caoutchouc |
Structure du cordon selon VDE 0295 / plus petit diamètre de fil | VDE 0295 classe 1 à 6 / min. 0,15 mm |
Diamètre extérieur du câble | 6 mm ... 10 mm |
6 mm ... 10 mm | |
Diamètre de fil avec isolation | 2 mm ... 3,8 mm |
Repérage des points de connexion | 1, 2, 3, 4 |
Section du câble | 2,5 mm² |
Matériel Isolant du fil | PVC / PE / TPE / caoutchouc |
Type de montage | Montage sur face avant M25 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP66 |
IP68 (2 m / 24 h) | |
IP69K | |
Résistance aux chocs | IK07 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 100 °C |
Température lors du raccordement | -5 °C ... 50 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 100 °C |
Référence | 1582288 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | AF6ABB |
Page catalogue | Page 98 (PC-2011) |
GTIN | 4046356463430 |
Poids par pièce (emballage compris) | 41,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 36,4 g |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440602 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121522 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
EMLP (13X9)R - Etiquette 0819453
-
GPE 13X 9 WH - Matériau de gravure 0806932
-
QPD QSK 2,5 FS - Capuchon de protection 1582488
-
Q-MU M25 - Ecrou 1640715
-
CP-QPD - Languette de détrompage 1582459
-
KV-DI-PG16-1XASI - Joint 1582462
-
KV-DI-PG16-2XASI - Joint 1582464
-
PT/FS 4,8 - Manchon isolant 1670497
-
QSS 22 - Clé à douille 1670206
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2