WP 15T
-
Écran web
2700935
Écran web, 38.1 cm / 15"-TFT ecran (résistive analogique (polyester)), 1024 x 768 pixel(s) (XGA), 65536 couleurs, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, sans système de bus.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Rétroéclairage LED permettant d'économiser de l'énergie
Échange facile de l'appareil, le projet de visualisation étant stocké sur l'API (serveur Web)
Ecran disponible dans des tailles de 8,9 cm (3,5") à 38,1 cm (15")
Période courte de mise en service
Montage facile, faible profondeur de montage et conception compacte
MicroBrowser (WebVisit Client) intégré par défaut dans tous les appareils