TPM057STV-12/201211201 S00071 - Écran tactile
1081744

Maritime-Écran tactile, 14.5 cm / 5.7"-TFT ecran (résistive analogique (polyester)), 640 x 480 pixel(s) (VGA), 262144 couleurs, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, TSvisIT, DualCAN.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Sortie indépendante du potentiel pour codeur de signal externe
Communication flexible, également avec les systèmes externes
Avertissement sonore via klaxon intégré
Rétroéclairage à gradation
Façades absorbant la lumière
Attestation sur la distance de sécurité du compas selon DIN EN 60945