TP 3150S/WT-65 - Écran tactile
1029309

Écran tactile renforcé TFT de 38,1 cm / 15” (analogique-résistif (GFG)), 1024x768 Pixels (XGA), indice de protection : IP65 (Front), plage de température étendue, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, Windows® Embedded Compact 7 et logiciel utilisateur Visu+.

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Résiste au rayons UV et IR
Résiste aux influences de l'environnement comme les brouillards salins, les termites et les produits chimiques
Résistant aux intempéries
Ecran lisible au soleil
Peut être utilisé avec des gants de protection