TD 1030T - Écran tactile
2701257

Écran tactile, 7.1 cm / 2.8"-TFT ecran (résistive analogique (polyester)), 320 x 240 pixel(s) (QVGA), 4 couleurs, Cortex™-M3 120 MHz, sans, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Keil RTX (RTOS), PC Worx, sans système de bus.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

NanoBrowser (WebVisit Client) intégré par défaut dans tous les appareils
Échange facile de l'appareil, le projet de visualisation étant stocké sur l'API (serveur Web)
Front neutre
Montage facile, faible profondeur de montage et conception compacte
Coûts de maintenance réduits, car les projets ne doivent être adaptés qu'une seule fois
Période courte de mise en service
Aucun logiciel de visualisation supplémentaire : paramétrage plutôt qu'affichage