OCS BAT PANEL SET 1816-200-270 - Support
1768077

Kit de fixation de batterie, adapté aux boîtiers OCS et POS taille : 1816, pour une intégration facile des batteries jusqu'à la taille : 270 x 185 x 220 mm, comprenant un kit de fixation de batterie et une plaque de montage avec embase, matériau : acier galvanisé

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Fixation sécurisée même dans des environnements difficiles
Support flexible grâce à la compatibilité avec les batteries courantes de la plage 72 Wh ... 720 Wh
Montage facile avec un outil unique (ouverture de clé 13)
Solution compacte dont l'espace disponible permet l'intégration d'autres composants électroniques