PHT22-SSD-YE - Sélecteur
1108818

Sélecteur, 22 mm, circulaire, 2 positions de commutation, jaune, auto-verrouillant

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Sélecteur 22 mm – sélection précise du mode de fonctionnement
2 positions (0°/60°) – encliquetable
Avec possibilité d'éclairage intégré pour une indication claire de l'état
Version industrielle robuste pour une utilisation de longue durée
Combinable de façon modulaire avec les modules de contact & modules LED PHT22