TMT 6 R BU CUS
-
Repères pour blocs de jonction
0824489
Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de ligne, bleu, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage universelle, encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Les rubans de repérage perforés se séparent et se placent facilement à l'aide de l'outil fourni.
Les repères sous forme de rouleaux peuvent être imprimés rapidement et à faible coût à l'aide des imprimantes THERMOMARK.
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères TMT individuellement selon vos besoins