TMT (EX9,5)R CUS
-
Repères pour blocs de jonction
0803079
Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage universelle, encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 30000 mm, longueur de rouleau: 30 m, hauteur du champ de texte: 50000 mm, largeur du champ de texte: 9,5 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères TMT ... individuellement selon vos besoins