GPE 27X12,5 SR/R
-
Matériau de gravure
0806880
Matériau de gravure, Planche, argenté, vierge, repérable avec : PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 42, hauteur du champ de texte: 12,5 mm, largeur du champ de texte: 27 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères GPE ... individuellement selon vos besoins.
Le film autocollant utilisé garantit une très bonne adhérence même sur les surfaces irrégulières.
Matériau bicouche
La plaque d'étiquettes se compose d'étiquettes autocollantes préconfectionnées.
Gravable avec l'unité P1 ENGRAVING UNIT
Facilement repérable à l'aide du traceur CMS‑P1‑PLOTTER