SACB-6/ 6- 5,0PUR SCO P
-
Boîtier répartiteur
1452453
Boîtier répartiteur, application : Standard, type de raccordement: Connecteur femelle M12 Plastique, nombre de prises: 6, nombre de pôles: 4, codage: A, affectation des prises: simple, affichage d'état: non, Universel; racc. câble multicond.: Connexion fixe 180°, PUR/PVC, longueur du câble: 5 m, blindage: non
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Boîtier répartiteur |
Application | Standard |
Nombre de pôles | 4 |
Nombre de prises | 6 |
Détrompage | A |
LED | non |
Tension nominale UN | 120 V |
Courant total de référence | 12 A |
Intensité max. admissible par circuit | 2 A |
Intensité max. admissible par prise | 4 A |
Raccordement du conducteur | |
Mode de raccordement capteur/acteur | Connecteur femelle M12 |
Couple de serrage emplacement câble pour capteurs / actionneurs | 0,4 Nm |
Couple de serrage des vis de montage pour fixation du boîtier | 0,5 Nm |
Brochage | |
Emplacement/pôle = coloris du fil ou raccordement | 1 / 4 (A) = WH |
2 / 4 (A) = GN | |
3 / 4 (A) = YE | |
4 / 4 (A) = GY | |
5 / 4 (A) = PK | |
6 / 4 (A) = RD | |
1-6 / 1 (+ 120 V) = BN | |
1-6 / 3 (0 V) = BU | |
1-6 / 5 (PE) = GNYE |
Présence d'un affichage d'état | non |
Dessin coté |
|
Largeur | 54 mm |
Hauteur | 23 mm |
Longueur | 123 mm |
Matériau Douille filetée | PBT |
Matériau Boîtier | PBT |
Matériau Masse de scellement | PUR |
Matériau du joint Joint torique | NBR |
Matériau de contact | Alliage de Cu |
Matériau de surface du contact | doré |
Matériau de porte-contacts | PA |
Longueur du câble | 5 m |
PUR/PVC noir [PUR] | |
Dessin coté |
|
Poids de gaine | 96,6 kg/km |
Style UL AWM | 20549 |
Nombre de pôles | 9 |
Blindé | non |
Type | PUR/PVC noir [PUR] |
Structure du conducteur ligne de signal | 19x 0,15 mm |
AWG ligne de signaux | 22 |
Structure du conducteur alimentation en tension | 42x 0,15 mm |
AWG alimentation en tension | 18 |
Section de câble | 6x 0,34 mm² (Ligne de signal) |
3x 0,75 mm² (Câble d'alimentation) | |
Diamètre de fil avec isolant | 1,3 mm ±0,1 mm (Ligne de signal) |
1,8 mm ±0,1 mm (Câble d'alimentation) | |
Diamètre extérieur du câble | 8,00 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | noir RAL 9005 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PVC |
Fil, coloris | marron, bleu, vert/jaune, blanc, vert, jaune, gris, rose, rouge |
Epaisseur isolement | ≥ 0,15 mm (Gaine intérieure) |
≥ 0,38 mm (Gaine extérieure) | |
Câblage total | fils regroupés en couches |
Tension nominale câble | 300 V |
Tension d'essai | 2000 V |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 7,5 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 10 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 60 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 80 mm |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 1500000, Rayon de courbure: 80 mm, Course: 2 m, Vitesse de déplacement: 2 m/s |
Résistance à la propagation des flammes | DIN EN 50265 |
Résistance à l'huile | selon VDE 0472 partie 803 |
Résistance spéciale | bonne résistance aux acides, aux lessives alcalines et aux solvants |
Propriétés particulières | exempt de silicone |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 90 °C (câble, pose fixe) |
-5 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) | |
80 °C (selon UL) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 80 °C |
Désignation de la norme | Connecteur M12 |
Normes/prescriptions | CEI 61076-2-101 |
Référence | 1452453 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | AF3CBA |
GTIN | 4046356553827 |
Poids par pièce (emballage compris) | 674,4 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 674,4 g |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440108 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
UC-EM (17,5X9) - Etiquettes à encliqueter 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Etiquettes à encliqueter 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Etiquettes à encliqueter 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Etiquettes à encliqueter 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Etiquettes à encliqueter 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Etiquettes à encliqueter 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Etiquettes à encliqueter 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Etiquettes à encliqueter 0801576
-
UTA 107 - Adaptateur de rail DIN 2853983
-
TSD 04 SAC - Tournevis dynamométrique 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Tournevis dynamométrique 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Kit d'adaptation 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Outil 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Outil 1208445
Avantages
Le boîtier scellé et les indices de protection élevés assurent la fiabilité sur le terrain
Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2