PSR-SPP-24DC/MXF3/4X1/2X2/B
-
Relais de sécurité
2903258
Relais de sécurité multifonction pour arrêt d'urgence, portes de protection et grilles de lumière jusqu'à SIL 3, cat. 4, PLe, surveillance automatique ou manuelle de l'activation, 4 contacts NO, 3 fonctions de sécurité, 2 niveaux de déconnexion, bloc de jonction enfichable par tension à ressort
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Relais de sécurité |
Application | Arrêt d'urgence |
Porte de protection | |
Grille de lumière | |
Commande | à 1 et 2 canaux |
Durée de vie mécanique | 10x 106 cycles |
Type de relais | Relais électromécanique avec contacts forcés selon CEI/EN 61810-3 |
Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 3 W |
Durée d'enclenchement | 100 % ED |
Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
Tension d'isolement assignée | 250 V AC |
Tension de tenue aux chocs assignée / isolation | 4 kV / isolation de base (séparation sûre, isolation renforcée et 6 kV entre le circuit d'entrée, circuits à fermeture et circuits de sécurité 1 (13/14, 23/24) et circuit de sécurité 2 (43/44, 53/54).) |
Généralités | |
Tension nominale d'entrée UN | 24 V DC |
Plage de tension d'entrée rapportée à UN | 0,85 ... 1,1 |
Courant d'entrée typique pour UN | 125 mA (avec relais excité) |
55 mA (Commande à deux canaux 24 V / 0 V + max. 200 mA (sorties de signalisation 32/62) si relais au repos) | |
Courant absorbé | typ. 5 mA (Entrées Imax/Ix) |
20 mA (à l'enclenchement) | |
Tension sur les circuits d'entrée, de démarrage et de retour | 24 V -15 % / +10 % (premier canal : 24 V ; deuxième canal : 0 V) |
Temps de filtrage | max. 1,5 ms (Largeur d'impulsion de test ; pour toutes les entrées équivalentes) |
min. 7,5 ms (Taux d'impulsion de test ; pour toutes les entrées équivalentes) | |
Temps d'amorçage typique | 175 ms (Démarrage contrôlé/manuel) |
250 ms (démarrage automatique) | |
Temps d'enclenchement typique pour Us | 250 ms (commande via A1) |
Temps de retombée typique | 25 ms (pour commande via S11/S12 et S21/S22) |
20 ms (commande via A1) | |
Simultanéité | ∞ |
Temps de réarmement | 1 s (Délai de disponibilité après activation du circuit de détection : 100 ms) |
Fréquence de commutation maximale | 0,5 Hz |
Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Diode zéner bidirectionnelle |
Résistance totale de ligne max. autorisée | 100 Ω |
Témoin de présence de la tension de service | 1 x LED (verte) |
Affichage d'état | 5 x LED (verte) |
Type de contact | 4 circuits de fermeture |
2 sorties de signalisation semi-conductrices | |
Matériau des contacts | AgCuNi, +0,2 ... 0,4 µm Au |
Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC |
Tension de commutation minimale | 10 V AC/DC |
Intensité permanente limite | 6 A (Contact NO) |
max. 100 mA (Sortie de signalisation (24 V DC)) | |
Courant d'appel maximum | 6 A |
Courant d'appel minimum | 10 mA |
Quadr. Courant cumulé | 72 A2 (TH2 = I12 + I22+ I32+ I42 (respecter le déclassement)) |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms) |
66 W (220 V DC, t = 0 ms) | |
66 W (110 V DC, t = 0 ms) | |
100 W (48 V DC, t = 0 ms) | |
144 VA (24 V DC, t = 0 ms) | |
Puissance de coupure (charge inductive) maximale | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
43 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
Puissance de commutation minimale | 0,1 W |
Pouvoir de coupure (360/h cycles) | 5 A (0,1 Hz; DC13; 24 V) |
Pouvoir de coupure (3600/h cycles) | 3 A (AC15 ; 230 V) |
Fusible de sortie | 6 A gL/gG NEOZED (Contact NO) |
4 A gL/gG NEOZED (pour applications à faible demande) |
Technologie de raccordement | |
enfichable | oui |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (uniquement en relation avec CRIMPFOX 6) |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (uniquement en relation avec CRIMPFOX 6) |
Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Largeur | 22,5 mm |
Hauteur | 117,4 mm |
Profondeur | 114,5 mm |
Coloris | jaune |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Catégorie d'arrêt | 0 |
Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849 | |
Catégorie | 4 |
Performance Level (PL) | e (5 A DC13 ; 3 A AC15 ; 8760 cycles/an) |
Données relatives à la technique de sécurité: EN 50156 | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Indice de protection min. du lieu de montage | IP54 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 45 °C (voir courbe de derating) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer) |
Humidité max. admise (stockage/transport) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Humidité de l'air max. admissible (service) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
Normes/Prescriptions | DIN EN 50178/VDE 0160 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Voir courbe de derating |
Position de montage | vertical ou horizontal |
Référence | 2903258 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNA191 |
Product key | DNA191 |
GTIN | 4046356729826 |
Poids par pièce (emballage compris) | 290,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 26,1 g |
Numéro du tarif douanier | 85371098 |
Pays d'origine | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122205 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Jusqu'à la cat. 4/PL e selon la norme EN ISO 13849-1, SIL 3 selon la norme EN CEI 62061, SIL 3 selon la norme CEI 61508
3 fonctions de sécurité dans un seul appareil
Largeur de boîtier de seulement 22,5 mm
Aucune configuration logicielle requise
Également disponible avec raccordement Push-in
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2