PSR-PLC21-2CO-24DC-SC
-
Relais de couplage
1480226
Relais de couplage sécurisé avec contacts à guidage forcé, isolation galvanique, 2 contacts inverseurs, à un canal, bloc de jonction à vis fixe, largeur : 14 mm
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Type de produit | Relais de couplage |
Gamme de produits | PLC-INTERFACE |
Application | Contacts à guidage forcé |
Durée de vie mécanique | env. 107 cycles |
Type de relais | Relais électromécanique conforme à la norme CEI/EN 61810 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Durées | |
Temps d'enclenchement typique pour Us | < 70 ms (commande via A1) |
Temps de retombée typique | < 50 ms (si nécessaire, par A1) |
Temps de réarmement | 500 ms (suivant la sollicitation de la fonction de sécurité) |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 4,825 W (UB = 30 V, US = 24 V, IS = 30 mA, IL² = 37 A, Rcontact = 0,1 Ω) |
Durée d'enclenchement | 100 % ED |
Tension d'isolement assignée | 250 V AC |
Tension de tenue aux chocs assignée / isolation | Isolation de base 4 kV entre tous les réseaux complets et le boîtier |
Séparation sécurisée, isolation renforcée de 6 kV entre les circuits de 250 V et les circuits logiques de 24 V | |
Alimentation | |
Dénomination | A1/A2 |
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 21,6 V DC ... 28,8 V DC |
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V DC -10 % / +20 % |
Courant d'alimentation de commande assigné IS | 30 mA |
Courant transitoire | typ. 100 mA (Δt = 10 ms pour Us) |
Temps de filtrage | 1 ms (Largeur d'impulsion test, impulsion test élevée et impulsion test faible) |
1 s (Fréquence d'impulsion test, impulsion test élevée et impulsion test faible) | |
Consommation de puissance UD | 650 mW (sur US) |
Circuit de protection | Protection de série contre l'inversion de polarité |
Diode Zener bidirectionnelle 38,6 V/600 W | |
Affichage d'état | 1 x LED verte (PWR) |
Relais: (11/12/14, 21/22/24) | |
Description de la sortie | sécurisé |
Nombre de sorties | 2 |
Type de contact | 2 inverseurs |
Matériau des contacts | AgNi |
Tension de commutation | min. 5 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Puissance de commutation | 150 mW (Contact NO / contact NF) |
Courant transitoire | max. 6 A (Contact NO) |
Intensité permanente limite | 6 A (Contact NO, demande élevée) |
4 A (Contact NO, Low-Demand) | |
4 A (Contact NF, demande élevée) | |
2,4 A (Contact NF, demande faible) | |
Quadr. Courant cumulé | 37 A2 (Contact NO, demande élevée, tenir compte du déclassement) |
16 A2 (Contact NF, demande élevée, tenir compte du déclassement) | |
Fréquence de commutation | max. 1 Hz |
Durée de vie mécanique | 107 cycles |
Fusible de sortie | 6 A gL/gG |
4 A gL/gG (pour applications à faible demande) |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 26 ... 14 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage | 0,5 Nm |
Témoin de présence de la tension de service | 1 x LED verte (PWR) |
Largeur | 14 mm |
Hauteur | 80 mm |
Profondeur | 104 mm |
Couleur (Boîtiers) | jaune (RAL 1018) |
Matériau du boîtier | PA |
Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849 | |
Catégorie | 1 |
Performance Level (PL) | c |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - demande élevée avec câblage à 1 canal (structure 1oo1) | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 2 |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - demande faible avec câblage à 1 canal (structure 1oo1) | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 2 |
Données relatives à la technique de sécurité: EN CEI 62061 | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 2 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Indice de protection min. du lieu de montage | IP54 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C (tenir compte du derating) |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 85 °C |
Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer) |
Humidité max. admise (stockage/transport) | 75 % (en moyenne, 95 % occasionnellement, sans condensation) |
Humidité de l'air max. admissible (service) | 75 % (en moyenne, 95 % occasionnellement, sans condensation) |
Choc | 10g pour Δt = 11 ms (choc prolongé : 5g pour Δt = 16 ms) |
Vibrations (service) | 10 Hz ... 150 Hz, amplitude 0,75 mm, 1g |
CE | |
Repérage | Conformité CE |
Équipements électroniques sur véhicules ferroviaires | |
Vibration (fonctionnement) | 10 Hz ... 150 Hz, amplitude ±0,75 mm, 1g |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Voir courbe de derating |
Position de montage | vertical ou horizontal |
Référence | 1480226 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNA162 |
Product key | DNA162 |
GTIN | 4063151897741 |
Poids par pièce (emballage compris) | 80,38 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 76 g |
Numéro du tarif douanier | 85364190 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 51d1e278-3deb-43ec-9dbd-c5c8e6cae076 |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
FBST 500-PLC RD - Pont sans fin 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Pont sans fin 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Pont sans fin 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Pont enfichable unique 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Pont enfichable unique 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Pont enfichable unique 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Pont enfichable unique 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Pont enfichable unique 2967691
-
CRIMPFOX 6 - Pince à sertir 1212034
-
REL-SR- 24DC/2X21/FG - Relais de sécurité 2908777
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1053001
-
ZB 10 CUS - Ruban de repérage ZB 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Repères pour blocs de jonction 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Repères pour blocs de jonction 1053438
-
UC-TM 10 - Repères pour blocs de jonction 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824605
-
UCT-TM 10 - Repères pour blocs de jonction 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Ruban de repérage ZB 0812120
-
ZB 12 CUS - Ruban de repérage ZB 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Ruban de repérage ZB 0812146
-
UC-TM 12 - Repères pour blocs de jonction 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824613
-
UCT-TM 12 - Repères pour blocs de jonction 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
PLC-ATP BK - Séparateur 2966841
-
PLC-ESK GY - Bloc de jonction d'alimentation 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tournevis 1204517
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2