NS 15 UNP AE EP 75X110 - Profilé plein
3002625

Profilé plein, conçu spécifiquement pour les boîtes de jonction en polyester PxC, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, coloris: argenté

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Les profilés sont équipés de trous oblongs à l'avant pour la fixation
La longueur des profilé est parfaitement adaptée aux boîtes de jonction en polyester de Phoenix Contact
Une attention particulière est accordée à la précision des cotes et au traitement de surface.
Les profilés répondent à la norme européenne en vigueur EN 60715