BT-1S-230AC/A - Parafoudre de type 3
2803409

Parafoudres de type 3 destinés au montage universel dans les prises d'installations, les goulottes sous allège installation sous crépi ou directement dans l'équipement terminal. Circuit à surveillance thermique, indication optique de défaut. Installation en câblage simple ou à dérivation. Version : 230 V AC

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Protection complémentaire optimale de l'installation de bâtiment pour une durée de vie en service plus longue et une plus grande disponibilité des terminaux
Utilisation universelle, grâce à son design compact
Parafoudre basse tension occulté, grâce à une installation dans la prise intégrée de l'appareil
Très bien informé grâce à la signalisation de défaut visuelle ou sonore