D-UFB-PB
-
Parafoudre
2880642
Protection antisurtension fine dans connecteur D-SUB à 9 pôles pour applications PROFIBUS DP avec vitesse de transmission jusqu'à 12 Mbits/s.
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Protection antisurtension pour technologies de l'information |
Gamme de produits | DATATRAB |
Classe d'essai CEI | C1 |
C3 | |
B2 | |
Classe de protection VDE | C1 |
C3 | |
B2 | |
Type | Connecteur |
Nombre de pôles | 4 |
Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
Schéma des pôles | 3, 5, 6, 8 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Connecteur SUB-D | |
Type de raccordement | Connecteur mâle D-SUB |
Connexion sur circuit imprimé | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 5 mm |
Section de conducteur rigide min. | 0,14 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 1,5 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,14 mm² |
Section de conducteur souple max. | 1 mm² |
Section du conducteur AWG min. | 26 |
Section du conducteur AWG max. | 16 |
Type de raccordement | Raccordement vissé & D-SUB 9 |
Filetage vis | M2 |
Couple de serrage | 0,25 Nm |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 26 ... 16 |
Dessin coté |
|
Largeur | 44,5 mm |
Hauteur | 58 mm |
Profondeur | 16,6 mm |
Dimensions extérieures | |
Diamètre extérieur min. | 7,6 mm |
Diamètre extérieur max. | 8,4 mm |
Couleur | argenté |
Matériau du boîtier | ABS, métallisé |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Cycles d'enfichage | > 200 |
Sens de l'action | Line-Line & Line-Earth Ground |
Tension permanente maximale UC | 5,2 V DC |
Courant de référence | 250 mA (25 °C) |
Courant utile de service IC pour UC | ≤ 100 µA |
Courant résidual IPE | ≤ 100 µA |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-fil) | 350 A |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-terre) | 350 A |
Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 350 A |
Courant de décharge Imax (8/20) µs maximal (fil-fil) | 350 A |
Courant de décharge Imax (8/20) µs maximal (fil-terre) | 350 A |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-fil) spike | ≤ 20 V |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) spike | ≤ 20 V |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-fil) statique | ≤ 14 V |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) statique | ≤ 14 V |
Limitation de la tension de sortie (10/700) µs (fil-fil) | ≤ 15 V (Uo=4 kV) |
Limitation de la tension de sortie (10/700) µs (fil-terre) | ≤ 15 V (Uo=4 kV) |
Tension résiduelle pour In (fil-fil) | ≤ 25 V |
Tension résiduelle pour In (fil-terre) | ≤ 25 V |
Niveau de protection Up (fil-fil) | ≤ 25 V (C1 - 500 V / 250 A) |
≤ 15 V (C3 - 25 A) | |
≤ 15 V (B2 - 4 kV / 100 A) | |
Niveau de protection Up (fil-terre) | ≤ 25 V (C1 - 500 V / 250 A) |
≤ 15 V (C3 - 25 A) | |
≤ 15 V (B2 - 4 kV / 100 A) | |
Temps d'amorçage tA (fil-fil) | ≤ 500 ns |
Temps d'amorçage tA (fil-terre) | ≤ 500 ns |
Fréquence limite fg (3 dB), sym., dans le système 100 Ω | typ. 70 MHz |
Inductance en série | 0,11 µH |
Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
Courant de choc admissible (fil-fil) | C1 - 500 V / 250 A |
C3 - 2 kV / 25 A | |
Courant de choc admissible (fil-terre) | C1 - 500 V / 250 A |
C3 - 2 kV/25 A |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP40 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 75 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 75 °C |
Classe de protection VDE | C1 |
C3 | |
B2 | |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | CEI 60664-1 / DIN VDE 0110-1 |
Normes Spécification informatique | |
Normes/Prescriptions | CEI 61643-21 |
DIN EN 61643-21 | |
CEI 61643-21 | |
DIN EN 61643-21 | |
Normes/prescriptions | CEI 61643-21 |
Type de montage | Montage direct sur interface d'appareil |
Référence | 2880642 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CL3113 |
Product key | CL3113 |
GTIN | 4046356048989 |
Poids par pièce (emballage compris) | 52,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 52,8 g |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171503 |
ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: Non applicable) |
SCIP | 9bc3aadc-885e-4321-8a11-8cd8837f9d1d |
Produits compatibles
Avantages
Encombrement réduit avec l'utilisation directe sur l'interface
Utilisation possible jusqu'à 12 Mbit/s grâce à un circuit de protection adapté
Modification des caractéristiques de transmission grâce à une résistance de terminaison commutable
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2