S-PT-EX(I)-24DC-1/2"
-
Parafoudre
2882572
Parafoudre basse tension dans le module à visser IP67 pour capteur de mesure dans les circuits à sécurité intrinsèque, montage direct avec filetage mâle 1/2'' NPT, presse-étoupe pour ligne de signaux, circuit de protection à deux niveaux. Compatible HART. Utilisable dans des circuits sécurisés jusqu'au niveau d'intégrité de sécurité 3.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Montage simplifié sur le terrain grâce à des filetages normalisés
Utilisation polyvalente avec un circuit de protection universel
Utilisation possible dans des conditions ambiantes particulières grâce à un design robuste