HC-CME-DD-71-M
-
Connecteur de câble
1549643
Connecteur de câble, nombre de pôles: 71+PE, nombre de raccordements par pôle: 1, Mâle, Raccordement à sertir, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, pour les connexions dans l'armoire électrique
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | Les connecteurs ne doivent être manipulés que hors charge/tension. |
Instructions de montage | L'utilisation conforme à la destination prévoit l'utilisation dans une armoire électrique protégée contre tout accès. Sur le lieu d'utilisation dans l'armoire électrique, le faisceau de câbles doit être posé correctement et muni d'un dispositif anti-traction. Comme la face active ne fournit pas de contact de terre capacitif (T), il faut assurer la mise à la terre continue par la conception de l'armoire électrique. |
Type de produit | Élément de contact à polarité fixe |
Nombre de pôles | 71 |
Enfichable | 71+PE |
Nombre de raccordements par pôle | 1 |
Type de matériau du contact | tourné |
roulés | |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Caractéristiques mécaniques | |
Diamètre de contact | 1,6 mm |
Technologie de raccordement | |
Technologie de raccordement | Raccordement à sertir |
Nombre de raccordements par pôle | 1 |
Raccordement du conducteur | |
Section raccordable | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section raccordable AWG | 26 ... 14 |
Longueur de gaine à dénuder de chaque fil | 8 mm (0,14 mm² ... 1,5 mm²) |
6 mm (2,5 mm²) |
Tension de référence (III/3) | 250 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV |
Courant de référence | 10 A |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Matériau de surface du contact | Ag |
Matériau de porte-contacts | PC |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C (y compris l'échauffement des contacts) |
Référence | 1549643 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF7ABZ |
Product key | AF7ABZ |
GTIN | 4067923025417 |
Poids par pièce (emballage compris) | 43,73 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 42,7 g |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - Contact à sertir 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - Contact à sertir 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - Contact à sertir 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - Contact à sertir 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - Contact à sertir 1663381
-
CK1,6-ED-ST-POF - Contact mâle 1884995
-
CK1,6-ED-0,37M AG - Contact à sertir 1266193
-
CK1,6-ED-0,50M AG - Contact à sertir 1266195
-
CK1,6-ED-1,50M AG - Contact à sertir 1266245
-
CK1,6-ED-0,75M AG - Contact à sertir 1266450
-
CK1,6-ED-1,00M AG - Contact à sertir 1266244
-
CK1,6-ED-2,50M AG - Contact à sertir 1266247
-
CK1,6-ER-1,00ST OIC AG - Contact à sertir 1004360
-
CK1,6-ER-2,50ST OIC AG - Contact à sertir 1004365
-
CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - Contact à sertir 1004380
-
CK1,6-BR-2,50ST OIC AG - Contact à sertir 1004382
-
HC-CME-DD-71-F-SNAP-L - Connecteur de câble 1549639
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2