EAC-RoHS
Identifiant de lhomologation: RU D-DE.HB49.B.00025VDE Zeichengenehmigung
Identifiant de lhomologation: 40048946Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 16 A |
Prise de courant, avec protection étendue contre les contacts / obturateur, témoin lumineux, Modèles d'enfichage de type L, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: gris, tension nominale: 250 V AC (50 Hz), intensité nominale: 16 A, pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct, normes/prescriptions: CEI 23-50, Code du pays: Italie
Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 16 A |