EO-G/UT/SH/LED/S - Prise de courant
0804059

Prise de courant, avec protection étendue contre les contacts / obturateur, témoin lumineux, Modèle d'enfichage de type G, type de raccordement: Raccordement vissé, coloris: gris, tension nominale: 250 V AC (50 Hz), intensité nominale: 13 A, Montage sur rail DIN et montage direct, normes/prescriptions: BS 1363-2, CEI 60884-1, Code du pays: Grande-Bretagne

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles