EO-E/PT/SH - Prise de courant
0804020

Prise de courant, avec protection étendue contre les contacts / obturateur, Modèle d'enfichage de type E, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: gris, tension nominale: 250 V AC (50 Hz), intensité nominale: 16 A, pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct, normes/prescriptions: NF C61-314, CEI 60884-1, Code du pays: France

Informations détaillées concernant le produit