VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Identifiant de lhomologation: 40047713| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | |||
Prise de courant, avec témoin lumineux, interrupteur, Modèle d'enfichage de type CF, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: gris, tension nominale: 250 V AC (50 Hz), intensité nominale: 16 A, Montage sur rail DIN et montage direct, normes/prescriptions: VDE 0620-1, CEI 60884-1, Code du pays: Allemagne
| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | |||