VAL-MS 600DC-PV/2+V-FM - Parasurtenseur de type 2
2800641

Parafoudre pour systèmes à tension continue PV à 2 pôles, isolés et mis à la terre de 600 V DC, pour montage sur rail DIN, élément de base à 3 pôles avec contact de télésignalisation, trois éléments de protection enfichables, avec contrôle de la température, affichage de l'état sur chaque connecteur.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Une qualité éprouvée des millions de fois dans les applications les plus diverses
Installation rapide avec des ponts grâce à une largeur industrielle d'une graduation
Contrôle et mesure simples de l'isolement grâce à des modules de protection enfichables
Grand domaine d'utilisation avec des tensions nominales variées
Une modularité élevée permet des solutions adaptées aux applications