FLT-MB-T1-264/12.5-3+1-UT
-
Parafoudre combiné de types 1+2+3
1380661
Parafoudre / parasurtenseur compact, non enfichable et sans courant de fuite, basé sur la technologie d'éclateur carbone inusable pour réseaux d'alimentation électrique triphasés avec N et PE séparés (système à 5 conducteurs : L1, L2, L3, N, PE), adapté à une utilisation en zone en amont de compteur, pouvoir de décharge jusqu'à 50 kA pour les niveaux de protection foudre III et IV.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Fonctionnement sûr et disponibilité maximale de l'installation grâce à une protection fiable en présence d'apparition d'un courant de foudre et de surtensions, grâce à une technologie d'éclateur innovante et performante
Une performance maximum dans un espace réduit pour tous les systèmes d'alimentation courants
Convient pour une utilisation dans la zone en amont de compteur grâce à un circuit de protection sans courant de fuite et à un indicateur d'état optique mécanique
Gain de place et installation à peu de frais en raison de la largeur réduite
Informé à tout moment du bon fonctionnement de l'effet de protection grâce à un affichage vert/rouge clair et un contact de télésignalisation en option