VMT - tout simplement mobile !
Le VMT 7010 est un terminal PC performant, avec écran tactile et port USB en face avant, monté dans un boîtier robuste en aluminium coulé sous pression avec cache en plastique. Le terminal est fourni de série avec un clavier virtuel. Toutes les touches alphanumériques d'un clavier standard sont disponibles sur le clavier virtuel. En outre, il est possible de basculer sur un pavé numérique séparé.
Le VMT 7010 dispose d'un écran couleur TFT haute définition de 10,4" avec une résolution de 1024 x 768 pixels.
Ce terminal plat se caractérise en particulier par son indice de protection élevé IP65 et par son montage simple et direct sur la machine. Grâce à son alimentation en tension de 10 - 35 V, le VMT 7010 convient particulièrement pour une utilisation mobile.
Il peut se monter au choix au moyen d'équerres de fixation (à gauche et à droite), d'un pied, d'une fixation Vesa standard ou d'un adaptateur pour montage sur potence Rittal.
Les équipements suivants peuvent configurés individuellement : dispositif de stockage des données et système d'exploitation.
VMT 7010
-
Panel PC
2400158
IPC configurable en IP65 avec écran tactile 10,4'', boîtier fermé. configurable. À configurer individuellement : dispositif de stockage des données et système d'exploitation.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Boîtier entièrement fermé IP65
Sans ventilateur
Processeurs Intel® ATOM™ à haute efficacité énergétique
Plage de température étendue
Connectivité réseau optimale via Gigabit Ethernet ou WLAN
Gamme d'accessoires complète