TPEM150ZGX-12/800230924 S00075
-
Panel PC
2401434
Panel PC, 38.1 cm / 15"-TFT ecran (résistive analogique (GFG)), 1024 x 768 pixel(s) (XGA), 262144 couleurs, Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7, Plate-forme ouverte, sans système de bus.