TP154ZTM/400320002 S00085 - Panel PC
2401012

Panel PC, 39.05 cm / 15.4"-TFT ecran (Ecran tactile industriel à résistances), 1280 x 800 pixel(s) (WXGA), 262144 couleurs, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45, Windows® XP Pro, Plate-forme ouverte, sans système de bus.

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles