TP105GTS/900630004 S00075
-
Panel PC
2400826
Panel-PC avec affichage TFT 26,4 cm / 10,4" (technologie résistive analogique (Polyester)), 800 x 600 pixels (SVGA), couleurs 262144, processeur AMD® embarqué série-G (T40E), 2 x 1,0 GHz, 4 x hôtes USB 2.0, 1 x COM (RS-232), 1 x COM (RS-422/485), 2 x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 et logiciel utilisateur : plateforme ouverte. (Système de bus : DualCAN)
Article de rechange :2400232/P21/R23/M30/OS35/O07/S00