CUTFOX 100
-
Outil de sectionnement de câbles
1212135
Coupe-câble annulaire à deux mains, à fonction cliquet, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 100 mm de diamètre (jusqu'à 1 400 mm2)
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Coupes nettes et précises, même de câbles plus épais
Le mécanisme à cliquet permet de réduire l'effort nécessaire
Poignée ergonomique pour un travail sans fatigue