SF-Z0007 - Outil à sertir
1605665

Pince à sertir pour contacts à sertir tournés Ø 0,6 mm / Ø 1 mm, section de cordon : 0,08 mm2 ... 0,25 mm2 / 0,5 mm2

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles