Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

MINI MCR-SL-MUX-V8-FLK 16 - Multiplexeur
2811815

Multiplexeur MINI Analog, génère une sortie analogique à partir de 8 signaux signaux d'entrée analogique, pour modules MINI Analog avec raccordement vissé.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Câblage système côté sortie au moyen de câbles FLK préconfectionnés à extrémités non terminées
Économie massive d'entrées analogiques pour les commandes
Enfichabilité simplifiée sur les modules MINI Analog grâce à la connectique à raccordement vissé
Pour signaux de courant 4 mA ... 20 mA
Produit une sortie analogique à partir d'un maximum de huit signaux d'entrée analogiques - les signaux analogiques parallèles sont transmis en série via un conducteur.
Commutation du nombre souhaité de canaux via un commutateur DIP (8, 6, 4 ou 2 canaux)
Le canal actuellement couplé est signalé sous forme de profil binaire via trois sorties numériques.
Deux cycles d'horloge au choix pour l'exécution via le commutateur DIP (cycle d'une ou deux secondes).
Alimentation par boucle de sortie