Les modules Inline dont la désignation comprend l'ajout « 2 MBD » fonctionnent à une vitesse de transmission de 2 Mbit/s. Ces modules ont été abandonnés ou ne font plus partie de la gamme. Si cette vitesse de transmission est indispensable, veuillez contacter votre représentant Phoenix Contact. Si vous pouvez travailler avec une vitesse de transmission de 500 kbit/s, choisissez à la place la variante correspondante dont la désignation ne contient pas « 2MBD ». Notez que seule l'utilisation d'une vitesse de transmission uniforme est possible dans une station en ligne.
IB IL PM 3P/N/EF-2MBD-PAC
-
Module de fonction
2700576
Le module de mesure de puissance Inline assure la mesure directe des courants AC jusqu'à 5 A, ainsi que des courants de conducteurs neutres et des tensions de phases jusqu'à 400 V AC (phase à conducteur neutre) ou 690 V AC (phase à phase), complet avec accessoires (connecteurs et champs de repérage), vitesse de transmission 2 Mbauds
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Intervalle de mesure librement réglable
3 entrées pour des tensions de phase jusque 690 V AC, raccordement direct possible
4 entrées, 0 A AC ... 5 A AC pour courants de phase et courant de conducteur de neutre