IB IL INC - Module spécial Inline
2836324

Module de positionnement Inline, sans accessoires, 1 entrée de codeur de valeur incrémentale, 4 entrées TOR, 24 V DC,
4 sorties TOR 24 V DC, 500 mA, raccordement à 3 fils

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Évaluation exacte par échantillonnage simple, double ou quadruple
Trois entrées numériques pour le raccordement de deux fins de course ou d'un commutateur de référence
Soutient l'encodeur incrémental avec des signaux symétriques selon le standard EIA RS-422 (Line Driver)
Affichage sens de rotation par LED
Valeur de la position réelle 25 bits
5 fonctions de référence
Alimente le codeur en tension de 5 ou 24 V
Fréquence d'entrée maximale : 300 kHz
Détection de rupture de fil