RAD-ISM-2400-REP-SET-BD-BUS - Module radio
2885650

Système de transmission 2400 MHz sans fil bidirectionnel, pour surmonter de gros obstacles et de grandes distances, comprend trois émetteurs-récepteurs

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Technologie Trusted Wireless avec saut de fréquence
Aucun paramétrage ni programmation supplémentaire n'est nécessaire
Possibilité de raccorder jusqu'à 8 modules d'extension d'E/S via un connecteur-bus
Bande ISM 2,4 GHz hors licence