UM 45-32/MP/LA/PLC/F-SO2282
-
Module interface
5746149
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Module de transmission |
Nombre de pôles | 32 |
Tension nominale UN | max. 24 V DC |
Intensité admissible max. par branche | 1 A |
Niveau terrain | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 26 ... 14 |
Niveau des automates | |
Type de raccordement | IDC/FLK connecteur mâle |
Nombre de connexions | 1 |
Nombre de pôles | 32 |
Pas | 2,54 mm |
Dimensions de l'article | |
Largeur | 45 mm |
Hauteur | 205 mm |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
Position de montage | indifférent |
Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
Référence | 5746149 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | DK2D81 |
Product key | DK2D81 |
GTIN | 4046356060707 |
Poids par pièce (emballage compris) | 264,3 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 264,3 g |
Numéro du tarif douanier | 85364190 |
Pays d'origine | FR |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121432 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2