IB IL 24 DO 8-NPN
-
Module Inline
2863533
Module Inline de sorties TOR, sans accessoires, 8 sorties, 24 V DC, à commutation type npn, raccordement à 2 ou 3 fils
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Sorties protégées contre les courts-circuits et les surcharges
Raccordements pour 8 actionneurs TOR, commutation de type npn
Intensité nominale par sortie : 1 A
Raccordement des actionneurs avec la technique à 2, 3 ou 4 conducteurs.
Intensité totale du module : 8 A