ILB DN 24 DI16 DO16
-
Module E/S
2862602
Inline, Block IO, DeviceNet™, TWIN COMBICON, Entrées TOR: 16, 24 V DC, connectique: 3 fils, Sorties TOR: 16, 24 V DC, connectique: 3 fils, indice de protection: IP20, connecteur Inline compris
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 156 mm |
| Hauteur | 141 mm |
| Profondeur | 57 mm |
| Renseignements sur les mesures | Dimensions connecteurs inclus |
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| DeviceNet™ | |
| Nombre de voies | 1 |
| Type de raccordement | TWIN COMBICON |
| Nombre de pôles | 10 |
| Vitesse de transmission | 125 kBit/s ... 500 kBit/s |
| Numérique: | |
| Dénomination entrée | Entrées TOR |
| Description de l'entrée | CEI 61131-2 type 1 |
| Nombre d'entrées | 16 |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Technologie de raccordement | 3 fils |
| Tension d'entrée | 24 V DC |
| Plage de tension d'entrée signal « 0 » | -30 V DC ... 5 V DC |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 15 V DC ... 30 V DC |
| Tension d'entrée nominale UIN | 24 V DC |
| Courant d'entrée nominal pour UIN | 5 mA |
| Courant cumulé des capteurs | max. 2 A |
| Longueur de câble admissible pour le capteur | 100 m |
| Temps d'amorçage typique | env. 500 µs |
| Circuit de protection | Protection contre les courts-circuits, la surcharge de l'alimentation des capteurs |
| Numérique: | |
| Dénomination sortie | Sorties TOR |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Technologie de raccordement | 3 fils |
| Nombre de sorties | 16 |
| Circuit de protection | Protection contre les courts-circuits et contre les surcharges |
| Tension de sortie | 24 V DC |
| Limitation de la tension de coupure inductive | env. -36 V |
| Courant de sortie maximal par canal | 500 mA |
| Courant de sortie maximal par module / bloc de jonction | 8 A |
| Courant de sortie maximal par module | 8 A |
| Tension de sortie nominale | 24 V DC |
| Charge nominale inductive | 12 VA |
| Charge nominale lampes | 12 W |
| Charge nominale ohmique | 12 W |
| Fréquence de commutation maximale en cas de charge nominale inductive | 0,5 Hz |
| Résistance à la tension en retour appliquée en permanence | 2 A |
| Type de produit | Composants E/S |
| Gamme de produits | Inline |
| Type | Stand-alone |
| Inline | |
| Éléments fournis | connecteur Inline compris |
| Nombre de voies | 32 |
| Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Alimentation | max. 8 A |
| Consommation de courant | 25 mA |
| Potentiels | |
| Alimentation | max. 8 A |
| Consommation de courant | 2 A |
| Potentiels: Alimentation des actionneurs (UA1) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Alimentation | max. 8 A |
| Consommation de courant | 4 A |
| Potentiels: Alimentation des actionneurs (UA2) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Alimentation | max. 8 A |
| Consommation de courant | 4 A |
| Potentiels | |
| Alimentation | max. 8 A |
| Consommation de courant | 25 mA |
| Potentiels | |
| Alimentation | max. 8 A |
| Consommation de courant | 2 A |
| Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
| Tension d'essai: Périphérie / logique | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Périphérie / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Logique / terre de fonctionnement | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technologie de raccordement | |
| Dénomination connexion | Connecteurs Inline |
| Connecteurs Inline | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
| Indice de protection | IP20 |
| Pression atmosphérique (service) | 80 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 2000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 3500 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 85 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 95 % (pas de condensation) |
| Contrôle mécanique | |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | 5g |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 25g |
| Emission | Zones industrielles |
| Référence | 2862602 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DRI1A4 |
| GTIN | 4017918929084 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 517,1 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 500 g |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
-
IB IL SCN-12-ICP - Connecteur Inline 2727611
-
IB IL SCN-12-OCP - Connecteur Inline 2727624
-
TMSTBP 2,5/ 5-STF-5,08 GNAU CP - Connecteurs 2862576
-
CLIPFIX 35-5 - Butée 3022276
-
IB IL FIELD 2 - Champ de repérage 2727501
-
ESL 62X10 - Ruban d'étiquettes 0809492
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Planche de repérage ZB, plate 0803618
Avantages
2 connecteurs TWIN-MINICONNEC à 5 pôles
16 sorties, 24 V DC, 500 mA
16 entrées, 24 V DC
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2