Modules INTERBUS ST de sorties tout-ou-rien standard
Les modules INTERBUS de sorties tout-ou-rien ont été conçus pour raccorder des actionneurs tout-ou-rien tels que des électrovannes, des contacteurs ou des indicateurs lumineux.
Outre les modules standard IB ST 24 BDO... , la gamme est complétée par des modules aux fonctionnalités étendues.
Les modules standard conviennent dans la majeure partie des cas. Il existe aussi des modules avec des fonctionnalités supplémentaires, telles que
- isolation des voies de sortie allant jusqu'à 4 groupes de séparation de potentiel,
- protection électronique séparée contre les courts-circuits dans chaque voie de sortie,
- intensité de sortie plus élevée, qui peuvent s'avérer nécessaires pour certaines applications.
Les deux gammes de produits disposent de tous les avantages propres à la manipulation du système INTERBUS ST, comme le raccordement à plusieurs fils ou le bloc électronique enfichable.
IB ST 24 BDO 16/3-500
-
Module E/S
2724931
Module INTERBUS-ST de sorties TOR, 16 sorties, 24 V DC, 500 mA, raccordement à 3 fils, indice de protection IP20, comprenant : Bornes à vis et bloc électronique
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Raccordement des actionneurs à 2 et 3 conducteurs
Intensité nominale par sortie : 500 mA
Intensité totale du module : 8 A
Sorties protégées contre les courts-circuits et les surcharges
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
16 entrées TOR