IB ST 24 AI 4/I - Module E/S
2719629

Module d'entrées analogiques INTERBUS-ST, 4 entrées isolées galvaniquement, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, 0 – 10 V, indice de protection IP20, comprenant : Bornes à vis et bloc électronique

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles

Avantages

Modules de détection de température
Types de signaux standard (tension et courant)