Avec ses 8 entrées tout ou rien le module d'entrée INTERBUS S-Line assure la lecture dans INTERBUS Loop de capteurs 24 V réalisés en PNP. Le module d'entrée/sortie, quant à lui, possède quatre de ces entrées TOR et quatre sorties TOR pour actionneurs 24 V, également réalisés en PNP. Les capteurs, tout comme les actionneurs, se raccordent par l'intermédiaire de connecteurs M8 vissés à 3 broches et de câbles pré-confectionnés pour capteurs.
Du côté des entrées, les commutateurs mécaniques à 2 contacts (ex. les fins de course) se raccordent aux connecteurs M8 femelles, par l'intermédiaire de la broche +24 V et de la broche IN x (raccordement à 2 fils). Les détecteurs de proximité (ex. les barrières lumineuses ou les détecteurs de proximité) se raccordent en plus à la masse (raccordement à 3 fils). L'alimentation des capteurs est assurée par le câble du bus, donc sans câblage supplémentaire. L'alimentation des capteurs est protégée contre les courts-circuits et fournit, pour tous les capteurs raccordés à 3 fils, une intensité totale jusqu'à 150 mA.
Le raccordement des charges aux sorties (seulement pour DIO 4/4/8) est protégé contre les courts-circuits par l'intermédiaire des contacts Out x et de la masse des connecteurs M8 femelles de sortie. Sur toutes les embases de sortie, le troisième contact est réservé à l'alimentation 24 V. Cette tension d'alimentation doit être amenée par l'intermédiaire d'un des 4 connecteurs femelles de sortie.
IB L2-M BOX 24 DIO 4/4/8 M8
-
Module E/S
2819202
Module d'E/S TOR, indice de protection IP67, avec étiquettes de repérage (blanches), 4 entrées TOR, 4 sorties TOR, 24 V DC, connecteur M8 à sortie vissée, raccordement à 3 fils