Les modules de sortie analogiques sont réalisés en IP67 et permettent de raccorder des actionneurs analogiques à INTERBUS par l'intermédiaire de connecteurs M12.
Les modules analogiques sont équipés d'une voie et sont capables de fournir un signal de courant (0 à 20 mA, 4 à 20 mA) ou de tension (10 V) avec une résolution de 12 bits.
Tous les actionneurs analogiques se raccordent à l'aide de connecteurs M12 standard sur le marché, tandis que le système INTERBUS-Loop 2 fait appel au système de connectique rapide QUICKON.
IB L2 BOX AO 1/2/I M12
-
Module E/S
2731937
Module de sortie analogique, 1 sortie analogique, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, raccordement à 2 fils, indice de protection IP65/67