Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

LV-120-230AC/110DC - Module enfichable
2833738

Module connecteur, avec varistance et LED jaune, tension d'entrée : 120 ... 230 V AC/110 V DC ±20 %

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Protection contre les inversions de polarité grâce au détrompage mécanique
Atténuation de la tension inverse inductive