Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

LDP3- 48- 60DC - Module enfichable
2833783

Module enfichable, se monte sur PR3, avec diode de roue libre et LED jaune, polarité : A1+, A2-, tension d'entrée : 48 -60 V DC ± 20%

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Protection contre les inversions de polarité grâce au détrompage mécanique
Atténuation de la tension inverse inductive