LDM- 12- 24DC
-
Module enfichable
2833686
Module enfichable, se monte sur PR1 et PR2, avec diode de roue libre et LED jaune, polarité : A1-, A2+ (standard japonais), tension d'entrée : 12 -24 V DC ± 20%
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Protection contre les inversions de polarité grâce au détrompage mécanique
Atténuation de la tension inverse inductive