Un système redondant sûr résulte du montage en parallèle de deux alimentations découplées l'une de l'autre. Pour augmenter encore la disponibilité de l'installation, le dispositif TRIO DIODE vous apporte la solution : le découplage avec diode.
TRIO2-DIODE/12-24DC/2X10/1X20
-
Module de redondance
2907380
Module de redondance, 12 V - 24 V DC, 2x 10 A, 1x 20 A
Informations détaillées concernant le produit
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E211944EAC
Identifiant de lhomologation: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528DNV
Identifiant de lhomologation: TAA000011FNK
Identifiant de lhomologation: TA25015MTension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 63 A | - 10 |
Avantages
Installation rapide et simple grâce à la technologie de raccordement Push-in
Economie d'énergie
Câblage redondant jusqu'à la charge
Surveillance permanente de la redondance
Redondance constante jusqu'à la charge